You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Mit E1-Zulassung: Drucktransmitter für mobile Arbeitsmaschinen

  • Kompakte Bauform mit 19 mm Schlüsselweite und G 1/4-Zoll-Prozessanschluss
  • Schnelle Ansprechzeit von nur 2 Millisekunden
  • Messgenauigkeit < ±0,8%, Wiederholgenauigkeit < ±0,05%
  • Einfacher Anschluss über M12- oder DEUTSCH-Stecker
  • Verschweißtes Edelstahlgehäuse für zuverlässigen Einsatz in rauem Arbeitsumfeld

E1-Typgenehmigung für mobile Anwendungen

Die Sensoren der Bauform PT/PU sind für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen ausgelegt und speziell für Hydraulik- und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck geeignet. Sie bieten eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, eine hohe Schutzart sowie eine sehr gute EMV-Festigkeit. Außerdem verfügen sie über eine E1-Typgenehmigung.

Hohe Messgenauigkeit in kompaktem Gehäuse

Die Dünnfilmmesszelle des Sensors ist direkt mit dem Prozessanschluss verschweißt und hat eine hohe Messgenauigkeit bei kurzer Ansprechzeit. Die verwendete Messtechnologie ermöglicht zudem die äußerst kompakten Gehäusemaße mit einer Schlüsselweite von nur 19 Millimetern. Das erleichtert den Einbau auch in beengten Arbeitsumgebungen.

Zubehör