Hohe Zuverlässigkeit auch unter härtesten Bedingungen
Ganzmetallsensoren werden überall dort eingesetzt, wo die Anwendung besondere Widerstandsfähigkeit erfordert. Etwa, um den besonderen Beanspruchungen in industriellen Anlagen, wie Dreh- oder Fräsmaschinen, gerecht zu werden. Hier muss das Sensorgehäuse schnellen Temperaturwechseln und aggressiven Medien wie Schmier- und Kühlmitteln zuverlässig standhalten. Darüber hinaus bietet die robuste V4A-Edelstahlausführung optimalen Schutz vor abrasiven Teilen in der spanenden Bearbeitung. Im Stahlbau oder in der Automobilindustrie dagegen strapazieren Schweißspritzer das Sensorgehäuse. Hier bietet die Ausführung mit Antihaftbeschichtung in Verbindung mit der schlagfesten aktiven Fläche die ideale Lösung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die kompakte und kurze Bauform erlaubt den Einsatz auch bei engsten Platzverhältnissen.