You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Prozesswerte von IO-Link-Sensoren im Blick

Mehr Anlagentransparenz und Serviceinformationen vor Ort

  • Darstellung aller Prozesswerte der am Master angeschlossenen Sensoren
  • Selbsttätige Suche der Prozesswerte – Plug & Play
  • Favoritenansicht für vier Prozesswerte erstellbar
  • Einstellen der IP-Adresse des IO-Link-Masters
  • Unterstützt IO-Link-Master von ifm mit 4- und 8-Ports

Prozesswerte im Blick
Das Display eignet sich hervorragend als Prozesswertanzeige für Sensoren, die entweder kein Display haben oder applikationsbedingt  schwer zugänglich oder nicht sichtbar montiert sind. Somit können ideale Messstellen unabhängig von der Visualisierung genutzt werden.

Plug & Play
Das IO-Link Master-Display E30443 wird einfach an einen Port eines ifm IO-Link-Masters mit 4- oder 8-Ports angeschlossen. Das Display  erkennt die Sensoren, die an dem selben Master angeschlossen sind und zeigt den Hauptprozesswert der ersten vier Ports automatisch an.
Über Tastendruck kann jeder Sensor und dessen Prozesswerte auch einzeln dargestellt werden. Außerdem kann eine Favoritenansicht mit den gewünschten Prozesswerten erzeugt werden. Zusätzlich kann der Anwender das Display und die IP-Adresse des Masters einfach und  sicher konfigurieren.