You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Kalibrierzertifikate für ausgewählte Druck- und Temperatursensoren

Kostenlose Werkszertifikate für Sensoren aus dem Lebensmittelbereich einfach downloaden​

  • Werkszertifikat als Nachweis und zur Dokumentation der Genauigkeit
  • Für ausgewählte Druck- und Temperatursensoren in der Lebensmittelindustrie
  • Download unter: www.factory-certificate.ifm
  • Spart Kosten und Bestellaufwand
  • Weitere ausführlichere und individuelle Kalibrierzertifikate separat bestellbar

Kalibrierzertifikat einfach downloaden
Die Genauigkeit von Messgeräten in Produktionsprozessen ist maßgeblich für die Qualität des Endprodukts. Deshalb bietet ifm für ausgewählte Druck- und Temperatursensoren für die Lebensmittelindustrie ein kostenloses 3-Punkt-Werkszertifikat an. Dieses steht 5 Jahre lang als Download zur Verfügung. Einfach auf www.factory-certificate.ifm in „my ifm“ einloggen, Seriennummer eingeben und Zertifikat herunterladen. Diese Vorgehensweise spart Kosten und Zeit, da eine separate Bestellung nicht mehr erforderlich ist. Eingangskalibrierungen beim Kunden können aufgrund des Werkszertifikats entfallen.

Weitere Zertifikate
Weitere Zertifikate, z. B. Werksbescheinigungen oder Materialprüfzeugnisse nach EN 10204 sowie Kalibrierzeugnisse nach ISO oder DAkkS, können weiterhin separat bestellt werden.