Füllstand- und Temperaturmessung für wasser- und ölbasierte Medien über nur eine Leitung dank IO-Link
Ein Sensor, zwei Messwerte
Typische Einsatzgebiete sind Hydraulikaggregate und Werkzeugmaschinen. Der Vorteil bei diesem Sensor: Die kombinierte Füllstand- und Temperaturmessung mit nur einem Gerät reduziert die Anzahl der Sensoren, Einbaustellen, Lagerhaltung und den Installationsaufwand.
Vorteil IO-Link
IO-Link überträgt die beiden Messgrößen (Füllstand, Temperatur) als digitale Prozesswerte über nur eine Leitung. Somit wird auch nur ein Eingangs-Port an der Steuerung benötigt. Die Parametrierung per IO-Link ist einfach und zeitsparend.
Einfacher Einbau
Durch die variable Einbaulänge und Ausblendung der Klemmstelle ist der Sensor flexibel montierbar.