You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Pucks zur Positionsrückmeldung

Flexible Schaltnocken fest (90°) oder beliebig im Winkel einstellbar

  • Basic Ausführung für Standard 90°-Applikationen
  • Frei einstellbare Variante für individuelle Anwendungen
  • Geringer Montageaufwand dank integrierter Bedämpfungselemente
  • Fernwirkung durch gut sichtbaren Stellungsanzeiger
  • Kompatibel zu Antrieben nach VDI/VDE 3845

Schnelle und einfache Montage
Die Montageausrichtung der Schaltnocke ist von außen erkennbar und kann somit ohne aufwendiges Justieren auf das Wellenende des Antriebes befestigt werden. Durch die vormontierten Bedämpfungselemente reduziert sich der Montageaufwand. Die Schaltnocken sind für eine Wellenhöhe von 30 mm oder in Kombination mit einem Adapter für eine Höhe von 20 mm ausgelegt.

Hohe Flexibilität
Die verdrehbaren Bedämpfungselemente ermöglichen sowohl den Einsatz in Standardapplikationen als auch die Realisierung von individuellen Stellungsrückmeldungen.