• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Schwingungssensoren
  2. 3-achsiger Schwingungssensor mit IO-Link

3-achsiger IO-Link Vibrationssensor für ein smartes Condition Monitoring

Mit dem neuen Condition Monitoring Sensor VVB3 haben Sie den Gesundheitszustand Ihrer Maschinen immer klar im Blick. Der VVB3 erfasst permanent die Vibrationen auf drei Achsen und misst zudem die Oberflächentemperatur an nicht-rotierenden Komponenten. Daraus ermittelt der smarte Sensor unterschiedliche Vitalwerte der Maschine.

Anomalien, Verschleiß, Lagerschäden, Mangelschmierung und Kavitation erkennt der Sensor dank seiner hohen Frequenzbreite von 5.600 Hz frühzeitig und zuverlässig. So können Sie reagieren, bevor Ihre Anlage ernsthafte Schäden nimmt und hohe Folgekosten entstehen. Mit dem VVB3 investieren Sie in eine kontinuierliche Vorsorge – damit Sie unterm Strich nie wieder das Nachsehen haben. Sind Sie bereit, Ihre Anlagen auf dem höchsten Fitnesslevel zu halten?

Der Schwingungssensor VVB3 im Detail

Die Schlüsselvorteile des VVB3

Dank 3-achsiger MEMS-Technologie flexibel nutzbar und ermöglicht präzise Messergebnisse in axialer, vertikaler und horizontaler Richtung mit nur einer einzigen Messposition. 

Ultra-robustes Edelstahlgehäuse auch für raueste Betriebsbedingungen. Durch interne Selbsttestfunktion und M12-Stecker kann ein beschädigtes Kabel jederzeit getauscht werden. Der Sensor ist absolut wartungsfrei und langlebig. Dank LED ist der Gerätestatus immer im Blick. 

Integrierte Unwucht- und Lageranalyse – einfach und optional nutzbar mittels IO-Link-Schnittstelle. Permanente Messung von unterschiedlichen Zustandsindikatoren zur Erkennung von Ermüdung, Reibung, Stößen und Oberflächentemperatur.

Gemäß ISO 20816-3 können die Grenzwerte bequem über ein Systemkommando, entweder durch die Steuerung oder ein IT-System, basierend auf dem Maschinentyp und der Nennleistung angepasst werden.

Die Applikationen

Der Condition Monitoring Sensor vom Typ VVB ist als umfassende Überwachungslösung in einem einzigen Sensor integriert.
Zielapplikationen sind alle rotierenden Maschinen mit einem kontinuierlichen oder teilweise kontinuierlichen Maschinenbetrieb (Drehzahl und Leistung) sowie einer Antriebswelle. 
Typische Anwendungen sind Elektromotoren, Ventilatoren, Pumpen, Getriebemotoren, Förderbänder, Stehlager, Untersetzungsgetriebe, Riemenantriebe, Lüftungsanlagen, Vakuumpumpen, Separatoren (ohne Getriebe) oder andere Einwellen-Maschinen wie zum Beispiel Holzsägemaschinen.

Elektromotor

Grafik zeigt möglich Messstellen für 3-achs-Vibrationssensor

Zentrifugalpumpe

Grafik zeigt möglich Messstellen für 3-achs-Vibrationssensor

Lüfter

Grafik zeigt möglich Messstellen für 3-achs-Vibrationssensor

Untersetzungsgetriebe

Grafik zeigt möglich Messstellen für 3-achs-Vibrationssensor

Vakuumpumpe

Grafik zeigt möglich Messstellen für 3-achs-Vibrationssensor

Montage des VVB3

Der Schwingungssensor kann aufgrund seiner drei Messachsen sehr flexibel montiert werden, die Verwendung von Montagezubehör gibt zusätzliche Flexibilität. Es ist jedoch zu beachten, dass die Verwendung von Montagezubehör einen Einfluss auf die Messung haben kann.  

Wo? Idealerweise wird möglichst nahe an jeder Lagerstelle ein Sensor platziert. 

Wie? Der Sensor sollte in festes Gehäusematerial verschraubt oder mit geeignetem ifm Montagezubehör montiert werden:

Direkte Montage über Gewindeloch

E30562

Temporäre Montage mit Magnet

E30491

Montage mit Klebeadapter

E30475

Montage mit Motorankerschraube

E30540
E30535

Flexible Integration in ein bestehendes Ökosystem

FAQ zum VVB3

Die Produkte

Produktvergleich
  Basic Condition Monitoring
VVB 3-achsig
DataScience Condition Monitoring
VVB 3-achsig
Condition Monitoring Sensor
VVB 1-achsig
Messbereich 16 g, 2...5.600 Hz  16 g, 2...5.600 Hz  50 g, 2...10.000 Hz 
Messachsen x, y, z (konfigurierbar)  x, y, z (nicht konfigurierbar) z
Verschleißindikatoren
(zyklisch)
5 Indikatoren:
Ermüdung (v-RMS), Stöße (a-Peak), 
Reibung (a-RMS), Crest, 
Oberflächentemperatur
13 Indikatoren:
Ermüdung (v-RMS), Stöße (a-Peak), 
Reibung (a-RMS), 
Oberflächentemperatur
5 Indikatoren:
Ermüdung (v-RMS), Stöße (a-Peak), 
Reibung (a-RMS), Crest, 
Oberflächentemperatur
Analysewerte
(azyklisch)
Unwucht Unwucht
Wälzlagerdemodulation (BearingScout™)
Schnittstelle IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO Modus 
IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO Modus 
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
SIO Modus
Montage Montageschraube M5 Montageschraube M5 Gewindestift M8
Gewindestift ¼''28
Rohdaten (BLOB) Beschleunigungszeitsignal 4 s (synchron) 
oder bis zu 12 s (eine Achse)
Beschleunigungszeitsignal 4 s (synchron) 
oder bis zu 12 s (eine Achse)
Beschleunigungszeitsignal 4 s
Zusatzfunktionen
  • Maschinenbetriebsstundenzähler
  • 9 Tage Kennwerthistorie
  • Grenzwert-Konfiguration (ISO 20816-3)
  • Status-LED
  • Maschinenbetriebsstundenzähler
  • 9 Tage Kennwerthistorie
  • Grenzwert-Konfiguration (ISO 20816-3)
  • Status-LED
  • Benutzerdefinierte Schaltausgangskonfiguration
  • Maschinenbetriebsstundenzähler
  • ISO 20816-3 Auswahl über Artikelnummern