• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Digitale Kommunikation in die Industrie 4.0 Welt

  • Übertragung unterschiedlicher Zustandsindikatoren an Steuerung oder in die IT-Ebene. 
  • Einfache und dezentrale Remote-Parametrierung dank IO-Link-Technologie 
  • Verdrahtungsaufwand wird durch den Einsatz dezentraler IO-Link-Master reduziert  
  • Sensordaten sind im IIoT-Kontext interoperable nutzbar (MQTT, Rest API) 

IO-Link Konverter

Der Konverter EIO104 wandelt IO-Link-Prozesswerte schnell und einfach in zwei frei parametrierbare 4…20-mA-Analogsignale um. So lassen sich IO-Link-Sensoren problemlos an bestehende Steuerungen anschließen, die lediglich über Analogeingangskarten verfügen.  

Kabelloses Condition Monitoring

  • Inbetriebnahmeaufwand minimieren dank Bluetooth-Mesh-Kommunikation
  • Einfaches Retrofit und trotzdem kontinuierliche Datenübertragung