• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Radartechnologie
  2. Radar-Distanzsensoren
  3. R2D Radar-Bereichssensor

Alles im Blick auch bei schlechter Sicht mit dem R2D Radar-Bereichssensor

Der große Öffnungswinkel von 140° ermöglicht die Überwachung eines weiten Bereichs. Der dreidimensionale Erfassungsbereich ist sowohl horizontal als auch vertikal einstellbar, sodass sich das Überwachungsfeld optimal an die Umgebung anpassen lässt. Dank der hohen Distanzauflösung und der Winkelauflösung von 10° können mehrere Ziele im Erfassungsbereich präzise erkannt und als separate Zielreflexionen ausgegeben werden. Zusätzlich zu den exakten Positionskoordinaten werden auch die reflektierte Leistung und die Geschwindigkeit jedes Objekts ermittelt.

Der R2D kann in der "3D Distance"-Variante die x-, y-, z-Koordinaten (Punktewolke) ausgeben oder als Variante "3D Area" die getrackten Objekte, bei denen die einzelnen Punkte zu Objekten zusammengefasst werden.

R2D 3D Distance

Produktvorteile

  • Ausgabe der Distanz, Position (x, y, z) und Geschwindigkeit der Zielreflexion (per IO-Link und CAN)
  • Genaue Abbildung der Umgebung dank dichter Punktewolke
  • Frei einstellbares 3D Erfassungsfeld (horizontal und vertikal)
  • Intelligente Zielselektion nach Distanz, Signalstärke oder RCS (Radarquerschnitt)
  • Eingebaute Filter ermöglichen zuverlässige Bereichsüberwachung
  • 2 Schaltausgänge, IO-Link, analog (4-20 mA/0-10V), CAN

Applikationen

Überwachung der Andockvorgänge von Laderampen an Flugzeugen
Radarsensoren erkennen das geparkte Flugzeug, wenn sich die Laderampe nähert. Sie geben ein Signal zur Verlangsamung, wenn die Laderampe in eine Gefahrenzone gerät und stoppen sie in einer sicheren vorgegebenen Entfernung.

Lastpendelerkennung an Kränen
Durch die Lastpendelerkennung in Längs- und Querrichtung ist eine aktive Kompensation möglich.

R2D 3D Area

Produktvorteile

  • Einstellbares Erfassungsfeld
  • Gefilterte Objekterkennung
  • Ausgabe der Positionsdaten und der Geschwindigkeit von Zielobjekten
  • 8 freie Zonen definierbar, 2 konfigurierbare Ausblendbereiche
  • Ausgabe der Bewegungsrichtung und einstellbare Vorwarnzeit
  • Intelligenter Algorithmus kann bewegte Ziele von statischen Zielen unterscheiden, selbst wenn der Sensor sich mitbewegt.
  • 2 Schaltausgänge, IO-Link oder CAN J1939

Applikationen

Umfeldüberwachung und Kollisionsvermeidung
Frühzeitige Erkennung von Hindernissen im Bewegungsumfeld des Fahrzeugs und Unterstützung des Fahrzeugführers bei der Überwachung schlecht einsehbarer Bereiche

Intelligente Zufahrtskontrolle
Automatisches Öffnen und Schließen von Toren sowie Schranken mit Querverkehrausblendung

Produktvarianten R2D

Dank der vielfältigen Auswahl von Schnittstellen und Vibrationstests eignet sich der Sensor sowohl für Industrieapplikationen wie die Überwachung von Industrietoren und Schranken, als auch für den Einsatz als Hinderniserkennung und Kollisionsschutz bei mobilen Arbeitsmaschinen.

Bei den CAN-Varianten lässt sich in der Software zwischen Distanz- und Area-Funktion wählen. Die CAN-J1939-Nachricht kann unkompliziert über den Vision Assistant angepasst werden. Im Gegensatz zur IO-Link-Version, die nur eine Überwachungszone bietet, können hier bis zu vier Überwachungszonen (ROIs) eingerichtet werden.