Integration mittels Auswerteeinheit
Die Integration sicherer induktiver Sensoren in ein bestehendes System erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit der gesamten Anwendung zu gewährleisten. Die ifm-Sensoren nutzen OSSD-Signale, die sich nahtlos in alle gängigen Sicherheitssteuerungen und Auswerteeinheiten integrieren lassen.
Direkte Integration in eine Sicherheitssteuerung
Die direkte Integration sicherer induktiver Sensoren in eine passende Steuerung stellt eine effektive Lösung dar, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Die ifm-Sensoren arbeiten mit OSSD-Signalen, die eine direkte Anbindung an spezifische Steuerungen ermöglichen.