- Schwingungssensoren
- Schwingungssensor mit IO-Link
Schwingungssensoren mit IO-Link
Condition Monitoring: den Maschinenzustand immer im Blick
Der Schwingungssensor vom Typ VVB überwacht in Echtzeit und dauerhaft das Schwingungsverhalten einfacher Industriemaschinen. Bereits geringste Abweichungen vom Idealzustand der Maschine wirken sich auf das Schwingungsmuster aus. So lassen sich drohende Maschinenschäden frühzeitig erkennen. Anlagenbetreiber können vorausschauend planen und handeln, um kostspielige Produktionsausfälle zu vermeiden.
Features des IO-Link-Schwingungssensors:
- Permanente Überwachung der relevanten Kennwerte für Ermüdung, Stoß, Reibung und Temperatur
- Einfache Integration in industrielle Ethernet-Systeme ohne Schaltschrank und aufwendige Verkabelung
- Bereitstellung von Rohdaten für erweiterte Schadensanalysen
- Integrierter Maschinenbetriebsstundenzähler auf Basis der Schwinggeschwindigkeit
- Schnellere Datenübertragung dank IO-Link COM3-Schnittstelle
Ein Sensor für alle Schwingungen