You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Verbindungstechnik
  3. T-Verteiler für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

T-Verteiler für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
  • Optische und haptische Kennzeichnung der Ports

ecolink M12 für anspruchsvolle Anwendungen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.