- Produktneuheiten
- Sicherheitstechnik
- Sicherer Drehzahlwächter zum Anschluss von Standard-Positionssensoren
Sicherer Drehzahlwächter zum Anschluss von Standard-Positionssensoren
Sichere Überwachung auf Drehzahlunterschreitung
- Einfache Parametrierung mittels Drehschalter
- Keine Einschränkungen für das Nockenscheiben-Design
- Überwachungsfunktionen ein- und ausschaltbar
- Zuverlässiger Betrieb bei extremen Umgebungstemperaturen bis -40 °C
- Gehäusebreite nur 25 mm
Anwendungen
Der Drehzahlwächter DU110S ist für die sicherheitsrelevante Mindestdrehzahl-Überwachung entwickelt worden, wie sie bei der Schlupf- oder Keilriemenüberwachung zur Anwendung kommt.
Ein Anwendungsbeispiel sind industrielle Thermoprozessanlagen nach EN 746-2. Hier wird eine sicherheitstechnische Überwachung des Luftwechsels gefordert. Die Überwachung erfolgt dabei über die Drehzahlüberwachung der Luftzuführung.
Besonderheiten
Der Drehzahlwächter ist nach EN 62061/SIL 3 und EN ISO 13849-1 Cat. 4/PL e zertifiziert – und das bei Verwendung nicht-sicherheitsgerichteter Standardsensoren als Impulsgeber.
Nach einem Auslösen kann der Sicherheitsausgang manuell oder automatisch wieder freigegeben werden.