• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Verbindungstechnik
  3. Y-Kabel für vielzählige Einsatzszenarien

Y-Kabel für vielzählige Einsatzszenarien

orange and purple wires

Lösung für jede denkbare Applikation

Zwei Sensoren, ein Eingang? Y-Kabel machen‘s möglich. In Werkzeugmaschinen, in der Lebensmittelindustrie und in mobilen Arbeitsmaschinen bündeln sie die Informationen zweier Sensoren auf einem Port. Das reduziert den Bedarf an Eingängen und spart Platz.

Aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit in Verbindung mit den Schutzarten IP65, IP67, IP68 und IP69 sind die Y-Kabel auch in anspruchsvollen Einsatzszenarien die passende Wahl. Die bewährte ecolink-Technologie macht den fehlerfreien Anschluss zum Kinderspiel.

Verschiedene Anschlussbelegungen

Für maximale Flexibilität in jeder Applikation sind unsere Y-Kabel mit verschiedenen Anschlussbelegungen erhältlich:

  1. Zusammenführen zweier Sensoren (digital und/oder analog) auf einen Port
  2. Zusammenführen zweier digitaler Sensoren auf einen Port
  3. 1-zu-1-Verdrahtung, etwa zur ODER-Abfrage
  4. Zusammenführung zweier digitaler Sensoren mit M8-Anschluss auf einen M12-Port

Produkt kaufen