- Produktneuheiten
- Sensoren
- Druckfeste Sensoren zur Endlagenerkennung
Druckfeste Sensoren zur Endlagenerkennung
Einsatzgebiete
Die Sensoren sind speziell für die Endlagenerkennung in Hydraulikzylindern entwickelt. Sie lassen sich per Gewinde bündig oder überbündig einbauen und erfassen präzise das Stahl-Target an der Kolbenstange. Dank der hohen Druckfestigkeit und der Fähigkeit, ferromagnetische Metalle zu erkennen, finden die Sensoren auch in weiteren Hydraulikkomponenten wie Ventilen oder Pumpen vielseitige Anwendung.
Zwei Bauformen für verschiedenste Anforderungen
Die Standard-Gewindebauform ermöglicht eine flexible Montage und Justierung an verschiedenen Hydraulikzylindern, sodass ein einzelner Sensor zahlreiche Zylinderbauformen abdecken kann. Die spezielle Bauform M9H besitzt einen Endanschlag. Dieser vereinfacht die Montage erheblich, wenn immer dieselbe Zylinderbauform eingesetzt wird.
Mehrwert mit IO-Link
Sensorvarianten mit IO-Link bieten zusätzliche Funktionen wie Hub- bzw. Schaltzyklenzähler oder eine eindeutige Sensor- Identifikation. Eine Zeitüberwachung zwischen Endlagen sowie Temperaturmessung ermöglichen eine bedarfsgerechte Instandhaltung.