SU Puresonic: Top-Produkt des Jahres 2023!
Die Wahl zum „Top-Produkt des Jahres 2023“ ist abgeschlossen. Auf prozesstechnik-online.de konnten von November 2023 bis zum Februar 2024 die Top-Produkte gewählt werden.
Der Durchflusssensor SU Puresonic von ifm hat überzeugt und setzte sich gegen das Energiemanagementsystem ABB Ability Optimax für den grünen Wasserstoffmarkt von ABB und das Kombisystem CT33 zur Produktinspektion von Mettler-Toledo durch.
Mehr über den Sensor:
Der Durchflusssensor SU Puresonic arbeitet mit Ultraschalltechnik. Ultraschallsender und -empfänger sind dabei an der Außenseite der Wandung so platziert, dass die Reflexion an der gegenüberliegenden Innenseite des Rohres erfolgt. Dadurch sind keine störenden Einbauten innerhalb des Edelstahl-Messrohrs notwendig. Weiterer Vorteil: Der Sensor kommt dadurch ohne Dichtungen aus und gewährleistet eine dauerhafte Dichtigkeit. Zudem ist er mit einer Betriebszustands-LED ausgestattet, die unterschiedliche Statusmeldungen signalisieren kann. Neben Grün und Rot kann die LED gemäß Namur NE107 auch Blau leuchten, womit auf eine Veränderung im Prozess hingewiesen werden kann.
Der Durchflusssensor ist in zwei Baugrößen mit Prozessanschlüssen von 1″ und 2″ lieferbar. Die Messbereiche der beiden Ausführungen sind 1…240 bzw. 5…1000 l/min. Als Medium eignen sich Reinstwasser und Wasser oder wasserbasierte Medien mit einem Zusatz von Additiven von bis zu 10 %.