You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. News
  3. Signalleuchte DV1500 wird mit dem Red Dot Award 2018 ausgezeichnet!

Signalleuchte DV1500 wird mit dem Red Dot Award 2018 ausgezeichnet!

Am 09. Juli 2018 fand im Essener Aalto-Theater die Red Dot Gala statt, bei welcher der renommierte Red Dot Design Award 2018 verliehen wurde.

Teilnehmer aus 59 Nationen reichten in diesem Jahr mehr als 6.300 Innovationen zum Red Dot Award: Product Design ein. Lediglich Produkte, die mit ihrer guten Design-Qualität punkteten, wurden von dem 39-köpfigen Expertengremium prämiert.

Ausgezeichnet wurde unter anderem die Signalleuchte DV1500 von ifm!

Was macht die Gestaltung der Signalleuchte so besonders?
Die Signalleuchte DV1500 hilft dem Nutzer, unterschiedliche Maschinenzustände durch fünf verschiedene Farben zu visualisieren. Die Farben können nutzerfreundlich über die IO-Link PC-Software eingestellt werden. Oberflächenbeschaffenheit und Form der Leuchte sind dahingehend optimiert, Anhaftungen von Staub und Flüssigkeiten vorzubeugen. Der eigens entwickelte Montageadapter ermöglicht sowohl eine vertikale, als auch eine um 90° gedrehte Wandmontage ohne zusätzliche Komponenten. Die innere Polygonlinse emittiert scharfes und effizientes Licht, welches als 360°-Ring erscheint und somit aus jedem Winkel sichtbar ist. Die gefärbte und stoßresistente Linsenabdeckung filtert Umgebungslicht und stärkt dadurch die Aufmerksamkeit für das jeweilige Signallicht. Die Signalleuchte repräsentiert die für ifm typische Nutzerfreundlichkeit sowie ein innovatives Design in gewohnter Corporate Identity.

Finden Sie hier weitere Informationen zur neuen Signalleuchte von ifm!

Über den Red Dot Award: Product Design                    

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen seit 1955 besteht, ermittelt die besten Produkte eines jeden Jahres. In 48 Kategorien können Hersteller und Designer aus aller Welt ihre Entwürfe zum Wettbewerb anmelden. Getreu dem Motto „In search of good design and innovation“ evaluiert die Red Dot Jury sämtliche Einreichungen und vergibt den Red Dot Award lediglich an Produkte, die durch gute Gestaltungsqualität überzeugen.