1. Startseite
  2. News
  3. ifm stellt aus: IO-Link Anwender-Workshop am 25. Januar 2018 in Dresden

ifm stellt aus: IO-Link Anwender-Workshop am 25. Januar 2018 in Dresden

Am 25. Januar findet der erste IO-Link Anwender-Workshop 2018 in Dresden statt.
Im Zuge des Workshops beantworten die Mitgliedsunternehmen des IO-Link-Konsortiums Fragen rund um die IO-Link-Technologie. Im persönlichen Dialog erhalten die Teilnehmer Tipps und individuelle Lösungsvorschläge für eine z. B. höhere Anlagenverfügbarkeit oder bessere Auslastung von Maschinen.

Ziel dieses IO-Link-Anwender-Workshops ist es, interessierten Unternehmen einen Überblick und Grundwissen zum Thema IO-Link zu vermitteln. Während dieses Workshops werden die folgenden Fragestellungen beantwortet:

  • Wo liegen die Vorteile von IO-Link für den Anwender?
  • Wie funktioniert das IO-Link System?
  • Wie können geeignete Produkte ausgewählt werden?

Besuchen Sie auch den ifm-Stand und informieren sich über IO-Link-Lösungen aus dem Hause ifm. Wir freuen uns auf Sie!