ifm beim iF Design Award zweimal erfolgreich
18.06.26
Beim renommierten iF Design Award, der seit mehr als 70 Jahren ausgetragen wird und zu den renommiertesten Designwettbewerben weltweit zählt, sind in diesem Jahr gleich zwei Produkte von ifm ausgezeichnet worden: Der Temperatur-Kabelsensor TSM601 – ein oberflächenmontierter Temperatursensor zum Anklemmen – und der Temperatur-Plug TP2009 für hygienische Anwendungen. Eine Jury aus 129 international anerkannten Experten hat die rund 11.000 Einreichungen aus 60 Ländern bewertet. Bei der iF Design Award Night in Berlin nahmen Rolf Lechtenberg, Industrial Designer / UX Designer, und Sascha Schmidt, Director Product Management Temperature Sensors, die Auszeichnungen für ifm entgegen.