You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. moneo: IIoT-Plattform
  3. Lizenzübersicht

moneo Lizenzübersicht

moneo ist eine modular aufgebaute, flexible IIoT-Plattform. Eine Installation ist direkt im Bereich der Unternehmens-IT in einem Windowsumfeld möglich. Alternativ lässt sich die moneo appliance auch direkt im Produktionsumfeld implementieren. Und das auch ohne umfassende IT-Fachkenntnisse.

Das Lizenzschema zeigt, welche Module aufeinander aufbauen und für bestimmte Anwendungen zu lizenzieren sind. So werden beispielsweise zur Inbetriebnahme von moneo RTM Lizenzen von moneo OS als auch von moneo infopoints, sowie die passende moneo edgeConnect Schnittstellenlizenz benötigt.