1. Startseite
  2. Vorteile TD / TA

Vorteile auf einen Blick

  • Vollverschweißtes Edelstahlgehäuse in hygienischem Design mit Schutzart IP 69K für Hochdruckreinigung aus nächster Nähe.
  • Einfacher Bestellvorgang über die Artikelnummer.
  • Höhere Messgenauigkeit: Elektronik und Messelement werden gemeinsam kalibriert bzw. aufeinander abgeglichen.
  • Angabe zur Messgenauigkeit eindeutig dem Datenblatt zu entnehmen.
  • Plug-and-Play-Geräte: werksseitig voreingestellt.
  • Verdrahtung entfällt: Einsparen von Zeit, Kosten und Minimieren von Fehlerquellen.
  • Anzeige des Betriebszustands durch Status-LED oder Display direkt am Gerät.
  • Alle Katalogartikel sind innerhalb von 48 Stunden verfügbar.
  • Fünf Jahre Gewährleistung auf ifm-Produkte.