Sensoren und Systeme für die Schiffsautomation
Die Schiffbauindustrie wird in den kommenden Jahren den größten Strukturwandel ihrer Geschichte erleben. Das Schiff der Zukunft wird mit einem Hybrid-Antriebsstrang oder rein elektrisch angetrieben und damit umweltfreundlicher. Die ifm unterstützt die Schiffbauindustrie und deren Zulieferer über verschiedene Anwendungen hinweg, wie z. B.
- Antriebstechnik
- Abgasreinigung
- Wasseraufbereitung
- Abwasseranlagenfiltration
- Deckausrüstung etc.
mit intelligenten Sensoren und Systemlösungen. Dazu gehört die Zustandsüberwachung von kritischen Anlagen wie Antriebssträngen und Hydraulikaggregaten.
ifm verfügt über die notwendige Technologie und Erfahrung, um Frachtschiffe, Versorgungsschiffe, Containerschiffe, Yachten, Kreuzfahrtschiffe und Fähren mit Automatisierungstechnik auszustatten. Die einfach zu installierenden Sensoren und Systeme können den widrigsten Wetterbedingungen auf hoher See standhalten. Alle Sensoren und Systeme verfügen über die notwendigen Zulassungen für die Schifffahrtindustrie durch DNV und Bureau Veritas.
Applikationen
Die Zustandskontrolle von Schiffsanlagen ist entscheidend für den sicheren und effizienten Betrieb moderner Schiffe. Systeme wie Antriebe, Hydraulikaggregate und Ballastwassersysteme sind essenziell. Mit präziser Sensorik lassen sich Ausfälle verhindern und Wartungskosten minimieren.

Antriebe und Ruderpropeller
Moderne Schiffe zeichnen sich durch einen Hybridantrieb aus, der aus einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor besteht. Die zustandsbasierte Überwachung ermöglicht es, Maschinenschäden früh zu erkennen.

Hydraulikaggregate an Kränen
Für das Heben der schweren Lasten werden meist hydraulische Antriebssysteme eingesetzt. ifm-Sensoren sorgen für einen sicheren, unterbrechungsfreien und wartungsarmen Betrieb der Systeme.

Ballastwassersystem
Ein Ballastwassersystem ist für den sicheren Betrieb eines Schiffes unerlässlich. ifm Füllstandsensoren überwachten zuverlässig die Grenzstände der Ballasttanks, Druck- und Strömungssensoren schützen Pumpen vor Trockenlauf.