You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Impulse – das ifm-Magazin

Neu für Sie: Impulse - das ifm-Magazin

Erleben Sie Automatisierung in noch nie dagewesener Form. Impulse - das ifm-Magazin beleuchtet für Sie die wichtigsten Trends und Themen der Automatisierung. Wir sprechen über branchenspezifische Herausforderungen und zeigen Antworten dafür auf – von innovativen Produkten bis hin zu ganzheitlichen Lösungsansätzen. Ebenso präsentieren wir Ihnen immer wieder erfolgreiche Automatisierungsbeispiele aus der Praxis und lassen unsere Experten und Kunden gleichermaßen zu Wort kommen. Information trifft Inspiration – Willkommen bei Impulse!

Trends und Themen:

moneo: So gelingt der Einstieg in die industrielle Evolution
Eine Talkrunde über die neue ifm-Software moneo und wie diese den IIOT Bereich revolutioniert

ifm moneo verbindet als IIoT-Plattform die Ebene der Operation Technology mit der Ebene der Information Technology. Die in den Produktionsanlagen generierten Sensordaten können auf einfache Weise ausgelesen und verarbeitet und als Grundlage für nachhaltige Unternehmensentscheidungen verwendet werden. In dieser TV Sendung präsentieren wir Ihnen wie wichtig das richtige "Werkzeug" ist und wie einfach und schnell moneo wirklich ist.

Referenten: Jan-Remi Fromentin, Tobias Schwartz, Matthias Betz, Kai Bürger, Andreas Gebhard, Ralf Kämper

  19.04.2021, 09:00-09:25 (CET*/MEZ) zum Event

  21.04.2021, 17:00-17:25 (CET*/MEZ) zum Event

Wasserwirtschaft: Herausforderungen und Lösungen
TV Sendung über ein Best Practice Beispiel der Automatisierung bei Wasserfiltersystemen

Spannende Magazin Sendung mit dem Schwerpunkt Automation in Wasserfiltersysteme. Hier beantworten wir die Fragen wie wichtig intelligente Automation in solchen Systemen sein kann wenn es um ein solch kostbare Ressource wie Wasser geht. Dazu laden wir uns ins Studio Gäste ein, die beide Seiten beleuchten können, sowohl die technische Seite wie auch die Sicht unseres Kunden "NEREUS".

Referenten: Emmanuel Trouve (NEREUS SAS),
Sophie Dubbick, Chad Mosier, Robin Skade

  19.04.2021, 17:00-17:25 (CET*/MEZ) zum Event

  22.04.2021, 09:00-09:25 (CET*/MEZ) zum Event

       

Automatisierungslösungen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie
TV Sendung über ein Best Practice Beispiel der Automatisierung in der Lebensmittelindustrie

Höchste Prozesssicherheit und eine gleichbleibend hohe Produktqualität sind die Maxime in der Lebensmittelindustrie - ob in der Getränkeherstellung, Süßwarenproduktion, Molkerei oder Fleischverarbeitung. Bereits leichte Verunreinigungen bei einem Erzeugnis führen zu hohem Schaden, sei es der Rückruf einer ganzen Charge oder ein kostspieliger Produktionsstillstand. In dieser Sendung gehen wir auf das speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelte Sortiment von ifm ein und zeigen in Best Practice Beispielen der Firma Refresco und Tetra Pak wie wichtig Automatisierung ist.

(Livestreaming auf Englisch mit Deutschem Untertitel)
Referenten: Paul Burkett, Jean-Francois Clavreul, Jonas Meier, Edwin Slot

  20.04.2021, 17:00-17:25 (CET*/MEZ) zum Event

  21.04.2021, 09:00-09:25 (CET*/MEZ) zum Event

Vision Sensoren in der industriellen Fertigung
Talkrunde über die Vision Sensoren in der Automatisierung und welche Möglichkeiten diese bieten

In der Automatisierungstechnik sind Vision-Sensoren heute ein fester Bestandteil der Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle und nicht zuletzt auch ein Mittel zur Steigerung der Effizienz. Es sind Kameras mit anwendungsspezifischer Auswertung, also verlässliche elektronische Augen, mit niedrigem Preis und hohem Integrationsgrad. Wie das in der Praxis in der Automobilbranche aussehen kann zeigen wir ihnen heute in unserer Sendung.

Referenten: Bernd Buxbaum (pmdtechnologies ag),
Mohamed Hassoun, Bernd Hausler, Julia Siegel

  20.04.2021, 09:00-09:25 (CET*/MEZ) zum Event

  22.04.2021, 17:00-17:25 (CET*/MEZ) zum Event

 

Hannover Messe-Talk 2021

Neue innovative Produkte, Software und System‐Lösungen 2021

ifm entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Sensoren, Steuerungen, Software und Systeme für die industrielle Automatisierung. Zur diesjährige Hannover Messe bieten wir Ihnen 2021 zahlreiche neue innovative Produkte, smarte Systeme und intelligente Softwarelösungen. Mit unseren Experten sprechen wir über die Neuheiten aus den Bereichen IIOT Software, optische Positionssensorik und noch vieles mehr.

Referenten: Matthias Betz, Kai Bürger, Monique vom Stein, Julia Siegel, Ralf Kämper, Björn Dunkel, Stefan Gogoll, Marco Schreiber, Nadine Rahman

  23.04.2021, 09:00-10:10 (CET*/MEZ)

  23.04.2021, 15:00-16:10 (CET*/MEZ)

   

Sind Sie bereit für die industrielle Evolution?

Sie sind es. Mit moneo. Erleben Sie mit der neuen All-in-One Software-Plattform die Leichtigkeit der IT-gestützten Prozessoptimierung. Minimierte Wartungszeiten, maximale Anlagenverfügbarkeit, höchste Effizienz.

Digitaler Vorsprung mit IO-Link

IO-Link Sensoren von ifm bringen Ihre Automatisierung auf ein neues Level. Nutzen Sie den Zugewinn an digitalen Daten für eine effiziente IT-gestützte Überwachung und Steuerung Ihrer Anlage. Sie werden schnell feststellen: Mit IO-Link ist die Handhabe Ihrer Prozessautomation einfacher und komfortabler als je zuvor.

Systemlösungen für effiziente Anlagen

Halten Sie Ihre relevanten Anlagenkomponenten wie z. B. Lüfter, Motoren und Pumpen effizient instand. Unsere Systemlösungen eröffnen Ihnen neue, komfortable Wege der Zustandsüberwachung. Mit einem leistungsfähigen Paket aus Hard- und Software halten Sie die Vitalwerte Ihrer Anlage jederzeit genau im Blick. So sind Sie in der Lage frühzeitig zu agieren und ungeplante Stillstände zu vermeiden.

*Central European Time