• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ifm Academy Webinar
How to Condition Monitoring – Teil 1 "Grundlagen und Normen"

Webinar
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Online, via Teams

Teilnahmegebühr

kostenfrei

 

Wie Sie Daten verstehen, Ausfälle vermeiden und die Anlagenverfügbarkeit sichern

Sie sind die stillen Helden Ihrer Anlage: Lüfter, Pumpen oder Kompressoren arbeiten meist unbemerkt im Hintergrund und sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Gleichzeitig gilt: Schon kleinste Fehlfunktionen können ungeplante Stillstände und hohe Folgekosten verursachen.

Möchten Sie sich auf Ihre Maschinen verlassen können und Probleme erkennen, bevor sie zum Ausfall werden?

In unserer kostenfreien 3-teiligen Webinarreihe zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie moderne Schwingungsüberwachung funktioniert – von den Grundlagen über die Datenauswertung bis zur praktischen Umsetzung.

Die drei Webinare bauen inhaltlich aufeinander auf und vermitteln ein vollständiges Verständnis für erfolgreiches Condition Monitoring. Jeder Termin setzt einen eigenen Schwerpunkt und kann auch unabhängig von den anderen besucht werden – je nach Ihrem Vorwissen und Interesse.

Jetzt anmelden
Möchten Sie eine persönliche Beratung?

Unser Team der ifm Academy unterstützt Sie gerne dabei, die passende Lösung für Ihre Anwendung zu finden – von Sensorik über Automatisierung bis hin zur optimalen Integration in Ihre Maschinen oder Prozesse.

Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Online, via Teams

Teilnahmegebühr

kostenfrei

Was erwartet Sie?

Teil 1: Grundlagen und Normen | 06.11.2026

  • Einführung in die Schwingungsüberwachung mit ifm
  • ISO 20816/14694: Was wird wirklich gemessen?
  • Grenzen klassischer ISO-Messung – und wie Sie mehr aus den Daten holen
  • Erweiterte Auswertung mit Crest-Faktor und BearingScout®
  • Live-Demo: Schädigungsbilder an realen Maschinen (z. B. Unwucht vs. Lagerschaden)

Jetzt zu Teil 1 anmelden

Teil 2: Sensorik & Software verbinden | 11.11.2026

  • Überblick: VVB001 / VVB301/305 / VVB302/306 – Verfügbare Messwerte
  • So parametrieren Sie die Sensorik korrekt
  • Verbindung zu moneo configure – von der Messwertaufnahme bis zur Auswertung

Jetzt zu Teil 2 anmelden

Teil 3: Applikationen aus der Praxis | 17.11.2026

  • Einfache Anwendung Schritt für Schritt
  • 1-achsige vs. 3-achsige Überwachung: Was passt zu Ihrer Maschine?
  • Use Cases: Antriebe, Lüfter, Pumpen – und wie Sie die Daten zur Wartungsoptimierung nutzen
  • Rückblick & Fragerunde

Jetzt zu Teil 3 anmelden

Referenten

Christian Bauer

Seit über 25 Jahren ist Christian Bauer bei ifm rund um das Thema Schwingungsdiagnose tätig. Als Mitgründer und Mitgesellschafter der i-for-T GmbH, dem Vorgänger der ifm diagnostic, war er von 1998 bis 2004 maßgeblich an der Entwicklung des ersten Überwachungssystems zur Schwingungsdiagnose ("ifm octavis VE1001") beteiligt. Er berät Kunden hinsichtlich RTM-Lösung, ist zertifizierter Schwingungsmaster (ISO CAT IV) und ist Abteilungsleiter für technisches Training bei der ifm diagnostic.

Ahmet Kokac

Seit einigen Jahren als Applications Sales Engineer für die ifm-Unternehmensgruppe tätig und betreut österreichweit Kunden und Kundinnen aus unterschiedlichen Branchen. Getrieben von den aktuellen Anfragen aus der Industrie, fokussiert er sich derzeit auf das Thema Energie Monitoring und bietet Gesamtlösungen auf Basis von IO-Link von der Hard- und Software bis zur Integration ins ERP System oder Cloud Lösungen.

Zur Webinarreihe anmelden
Jederzeit auf dem neuesten Stand

ifm präsentiert Ihnen die neuesten Top-Produkte und Technologien in spannenden Webinaren, die Sie begeistern werden.