• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ifm Academy+ für Programmierer*innen
! AUSGEBUCHT ! Basiswissen in Theorie und Praxis – Programmierung mit CODESYS V2.3

Mobile Arbeitsmaschinen
Baumaschinen - mobile Arbeitsmaschinen Land- und Forstmaschinen Transport und Logistik
Schulung
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Coreum GmbH

Stockstadt/Rhein

Teilnahmegebühr

1.490 € inkl. Verpflegung

Teilnehmer

AUSGEBUCHT

Zielgruppe

Programmierer*innen

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

CODESYS V2.3 – Softwarelösungen und Systeme für mobile Arbeitsmaschinen

Lernen Sie alles über Aufbau und Programmierung eines BasicControllers.

Moderne Fahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen benötigen leistungsstarke Steuerungselektronik und Software-Lösungen für die Programmierung sowie Funktionen für eine zuverlässige Fernwartung und -diagnose.

Die CODESYS V2.3 Basisschulung bietet Ihnen in drei Tage praxisnahes Wissen zu den Themen Grundlagen SPS/Informatik und Programmierung:

  • Sie lernen den Aufbau und die Programmierung eines BasicControllers kennen, so dass Sie in der Lage sind einfache Projekte systematisch zu realisieren
  • Programmierung nach IEC 61131-3
  • CODESYS V2.3-Bibliotheken
  • Erstellen von Visualisierungen auf dem BasicDisplay

Interessiert? Melden Sie sich direkt an! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Anmeldefrist endet jeweils eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Sichern Sie sich direkt Ihren Platz!

Theorie ist Silber – Praxis ist Gold

Unsere Veranstaltungen mit dem + vereinen Theorie und Praxis. Setzen Sie unmittelbar in der Schulung das erlernte Wissen an Ihrem eigenen Interface um. Betreut durch unsere erfahrenen Experten können Sie unmittelbar Ihre Fragen stellen und bekommen Unterstützung bei der Anwendung des Gelernten.

Diese Veranstaltung ist ausgebucht.

Für einen Alternativtermin wenden Sie sich einfach an
Jennifer Kaiser (academy.de@ifm.com),
Eventmanagement bei der ifm Academy.

Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Coreum GmbH

Stockstadt/Rhein

Teilnahmegebühr

1.490 € inkl. Verpflegung

Teilnehmer

AUSGEBUCHT

Zielgruppe

Programmierer*innen

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

Was erwartet Sie in der Schulung?

  1. Grundlagen SPS/Informatik
  2. Programmierschnittstellen
  3. Programmierung nach IEC 61131-3
  4. ifm-Maintenance-Tool (FW laden und sichern, Projekte duplizieren)
  5. Erstellen eines Template-Projektes auf der Plattform BasicController
  6. CODESYS V2.3-Bibliotheken
  7. Erstellen einer Service-Visualisierung
  8. Debugging und Projektdokumentation
  9. Programmierübungen

An wen richtet sich die Schulung?

  • Sie möchten sich in die Programmierung der ifm-Steuerungen für mobile Arbeitsmaschinen mit CODESYS 2.3 einarbeiten.
  • Sie besitzen Grundkenntnisse im Bereich der Automatisierungstechnik.
  • Wissen zur Funktionsweise einer SPS ist von Vorteil aber keine Voraussetzung.
Das benötigen Sie für die Teilnahme

Eigenes USB-CAN-Interface (EC2112 + EC2113) sowie eigener Laptop mit Administrator-Rechten und folgender bereits installierter Software:

Veranstaltungsort

Erleben Sie unsere Lösungen live im Coreum in Stockstadt am Rhein! Auf über 120.000 m² kommen hier Menschen und Maschinen aus Bau, Recycling und Materialumschlag zusammen. Eine einzigartige, beeindruckende Location und eine ganze Welt an Möglichkeiten wartet auf Sie. Besuchen Sie uns im Coreum und testen Sie unsere Produkte und Lösungen für mobile Arbeitsmaschinen in einer realitätsnahen Umgebung. Wir freuen uns auf Sie!

Referenten

Kadir Birgül

Seit 2018 ist Kadir Birgül im Branchenvertrieb Mobile Arbeitsmaschinen in der ifm-Unternehmensgruppe tätig. Zu seinem Aufgabenbereich gehören unter anderem die Kundenberatung, Erarbeitung von Applikationslösungen sowie die Inbetriebnahme von mobilen Steuerungssystemen. Auf dieser Grundlage führt er technische Schulungen und Programmier-Workshops in CODESYS durch.

Andreas Elsesser

Seit 2021 ist Andreas Elsesser bei der ifm-Unternehmensgruppe als Project Engineer im Bereich der Mobilen Arbeitsmaschinen tätig. Zu seinem Aufgabenbereich gehören unter anderem die Kundenberatung, Erarbeitung von Applikationslösungen sowie die Inbetriebnahme von mobilen Steuerungssystemen. Auf dieser Grundlage führt er technische Schulungen und Programmier-Workshops in Codesys durch.

Warum es sich lohnt?

  • Unmittelbare praktische Anwendung des erlernten Theoriewissens
  • Kleine Gruppen und damit viel Platz für Fragen und Austausch
  • Lösungsansätze für konkrete, individuelle Einsatzfälle
  • Direkter Austausch mit erfahrenen Expert*innen
Diese Schulung individuell buchen

Sie möchten diese Schulung exklusiv für Ihr Unternehmen buchen? Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!