ifm Academy Webinar On-Demand
How to Condition Monitoring – Teil 3 "Applikationen aus der Praxis"
Wie Sie Daten verstehen, Ausfälle vermeiden und die Anlagenverfügbarkeit sichern
Sie sind die stillen Helden Ihrer Anlage: Lüfter, Pumpen oder Kompressoren arbeiten meist unbemerkt im Hintergrund und sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Gleichzeitig gilt: Schon kleinste Fehlfunktionen können ungeplante Stillstände und hohe Folgekosten verursachen.
Möchten Sie sich auf Ihre Maschinen verlassen können und Probleme erkennen, bevor sie zum Ausfall werden?
In unserer kostenfreien 3-teiligen Webinarreihe zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie moderne Schwingungsüberwachung funktioniert – von den Grundlagen über die Datenauswertung bis zur praktischen Umsetzung.
Die drei Webinare bauen inhaltlich aufeinander auf und vermitteln ein vollständiges Verständnis für erfolgreiches Condition Monitoring. Jeder Termin setzt einen eigenen Schwerpunkt und kann auch unabhängig von den anderen besucht werden – je nach Ihrem Vorwissen und Interesse.
Was erwartet Sie?
Teil 1: Grundlagen und Normen | 06.11.2026
- Einführung in die Schwingungsüberwachung mit ifm
- ISO 20816/14694: Was wird wirklich gemessen?
- Grenzen klassischer ISO-Messung – und wie Sie mehr aus den Daten holen
- Erweiterte Auswertung mit Crest-Faktor und BearingScout®
- Live-Demo: Schädigungsbilder an realen Maschinen (z. B. Unwucht vs. Lagerschaden)
Teil 2: Sensorik & Software verbinden | 11.11.2026
- Überblick: VVB001 / VVB301/305 / VVB302/306 – Verfügbare Messwerte
- So parametrieren Sie die Sensorik korrekt
- Verbindung zu moneo configure – von der Messwertaufnahme bis zur Auswertung
Teil 3: Applikationen aus der Praxis | 17.11.2026
- Einfache Anwendung Schritt für Schritt
- 1-achsige vs. 3-achsige Überwachung: Was passt zu Ihrer Maschine?
- Use Cases: Antriebe, Lüfter, Pumpen – und wie Sie die Daten zur Wartungsoptimierung nutzen
- Rückblick & Fragerunde
Referenten
Seit über 25 Jahren ist Christian Bauer bei ifm rund um das Thema Schwingungsdiagnose tätig. Als Mitgründer und Mitgesellschafter der i-for-T GmbH, dem Vorgänger der ifm diagnostic, war er von 1998 bis 2004 maßgeblich an der Entwicklung des ersten Überwachungssystems zur Schwingungsdiagnose ("ifm octavis VE1001") beteiligt. Er berät Kunden hinsichtlich RTM-Lösung, ist zertifizierter Schwingungsmaster (ISO CAT IV) und ist Abteilungsleiter für technisches Training bei der ifm diagnostic.
Seit einigen Jahren als Applications Sales Engineer für die ifm-Unternehmensgruppe tätig und betreut österreichweit Kunden und Kundinnen aus unterschiedlichen Branchen. Getrieben von den aktuellen Anfragen aus der Industrie, fokussiert er sich derzeit auf das Thema Energie Monitoring und bietet Gesamtlösungen auf Basis von IO-Link von der Hard- und Software bis zur Integration ins ERP System oder Cloud Lösungen.