You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KG5017

Kapazitiver Sensor

KG5017

KGE2008-FRKG

Kapazitiver Sensor

KG5017

KGE2008-FRKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • ccc
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 2,5...8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 110
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,6
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,6
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2,5...8
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 110
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT; Schrägstück: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm