Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
10 |
Gehäuse |
Zylindrisch |
Abmessungen [mm] |
Ø 18 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...55 DC |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP/NPN |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
5 |
Mindestlaststrom [mA] |
1,5 |
Max. Reststrom [mA] |
0,6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
100 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
10 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...8,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...70 |
Schutzart |
IP 65 |
Mechanische Daten
Gehäuse |
Zylindrisch |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
Ø 18 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Messing PTFE beschichtet; aktive Fläche: PTFE |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, rot |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss |
Kabel: 0,15 m, PVC |
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |