Elektrische Daten |
Frequenz AC [Hz] |
47...63 |
Betriebsspannung [V] |
20...140 AC |
Schutzklasse |
II |
Verpolungsschutz |
nein |
Ausgänge |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] |
8,5 |
Mindestlaststrom [mA] |
8 |
Max. Reststrom [mA] |
2,5 (140 V AC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] |
25 |
Kurzschlussschutz |
nein |
Überlastfest |
nein |
Erfassungsbereich |
Schaltabstand [mm] |
4 |
Realschaltabstand Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] |
0...3,25 |
Genauigkeit / Abweichungen |
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
Hysterese [% von Sr] |
1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] |
-10...10 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen |
EMV |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Klasse B |
|
Mechanische Daten |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M12 x 1 / L = 71,5 |
Gewindebezeichnung |
M12 x 1 |
Werkstoffe |
PBT |
Anzeigen / Bedienelemente |
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
|
Zubehör |
Zubehör mitgeliefert |
|
Bemerkungen |
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss |
Anschluss |
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |