Ausführung | für Sicherheitslichtgitter |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -10...55 |
---|
Gewicht [g] | 6100 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Werkstoffe | Aluminium epoxid-pulverbeschichtet; Kunststoff; Zubehör: Stahl verzinkt |
Länge L [mm] | 1230 |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|