You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
  5. EVC720

Verbindungskabel

EVC720

VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP

Verbindungskabel

EVC720

VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP

  • Großer Kabelquerschnitt für die Reduzierung des Spannungsabfalls und die Übertragung höherer Ströme
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • eac
  • cul
Technische Details
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse II
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 361,9
Werkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — EVC720-01 — 22.08.2019 —