Applikation | Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen |
---|---|
Betriebstemperatur (aktiv) [°C] | -35...50 |
Peaktemperatur (passiv) [°C] | 50 |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 0,125 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 224 |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungstemperatur [°C] | -35...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -35...50 |
Schutzart | IP 67 |
MTTF [Jahre] | 2854 |
---|
Gewicht [g] | 6,9 |
---|---|
Gehäuse | ISO-Card |
Abmessungen [mm] | 54 x 86 x 1 |
Werkstoffe | PVC weiß |
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
ID-TAG Positionierung | lesen | schreiben | ||
DTA100 | überkopf | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | überkopf | 18...60 | – | |
DTA200 | Frontseite | 60 | 60 | |
DTA201 | Frontseite | 60 | – | |
DTA300 | Frontseite | 90 | 90 | |
DTA301 | Frontseite | 90 | – |
Alle Angaben gelten für statische Lese-/Schreibvorgänge. | |
Angaben ohne Anmerkung beziehen sich auf den ID-TAG Einbau in nicht metallischer Umgebung. |