Ausführung | hygienisch, für Füllstandsensoren LR |
---|---|
Applikation | Hygienebereich |
Stablänge L [mm] | 500 |
---|
Gewicht [g] | 218 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 6,5 |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | < 0,8 / 8 |
Hygieneklasse nach DIN 11866 | H3 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|