Zubehör
Geräteschutz
Schutzscheiben
E21243
Frontrahmen mit Scheibe
E21243
FRONT FRAME O2D/
Frontrahmen mit Scheibe
E21243
FRONT FRAME O2D/
Für Objekterkennungssensoren und Codeleser 1D/2D der Bauformen O2D, O2I
Effektiver Schutz der Frontscheibe vor Verschmutzung und Beschädigung
Sicherer Schutz des Sensors vor Schlägen und Stößen
Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Technische Details
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Mechanische Daten
Gewicht [g]
59
Abmessungen [mm]
57 x 9,5 x 42
Werkstoffe
Frontrahmen: Zinkdruckguss schwarz; Frontscheibe: Floatglas; Dichtung: FPM 75 ±5 Shore A
Bemerkungen
Verpackungseinheit
1 Stück
E21243 –
FRONT FRAME O2D/