Zubehör
Geräteschutz
Geräteschutz
E21236
Schutzbügel für Abstandssensoren
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
Schutzbügel für Abstandssensoren
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
Für optische Abstandssensoren der Bauform O1D
Effektiver Schutz der Frontscheibe vor Verschmutzung und Beschädigung
Sicherer Schutz des Sensors vor Schlägen und Stößen
Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Technische Details
Downloads
Weitere Informationen
Maßzeichnung
Mechanische Daten
Gewicht [g]
166,5
Abmessungen [mm]
90 x 56 x 41,6
Werkstoffe
Befestigungswinkel: 1.4401 (Edelstahl / 316); Schrauben: Edelstahl; Hülse: PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit
1 Stück
E21236 –
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D