1. Startseite
  2. Produkte
  3. E20746

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Wird ersetzt durch: E10912 – Produktvergleich: E20746 / E10912

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0002F04

E20746

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

Download
Technische Details
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39
Werkstoffe TPU transparent
Werkstoff Überwurfmutter Messing
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E20746-00 — 06.03.2003 —