Betriebsspannung [V] | 12...24 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Gewicht [g] | 246,4 |
---|---|
Werkstoffe | PBT |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt |
---|