Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -20...85 |
Schutzart | IP 67; (Gegenstecker gesteckt) |
Gewicht [g] | 64,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PA | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PA | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: PA; Kontakte: vernickelt |
---|