You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Stecker für Ethernet
  5. E12511

Anschlusskabel mit Stecker

E12511

ASTGN040ZDS0005L04

Anschlusskabel mit Stecker

E12511

ASTGN040ZDS0005L04

  • Zuverlässige Signalübertragung für Geräte mit Ethernet-Schnittstelle
  • Für die einfache und schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
  • ce
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Ausführung Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 349,2
Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47,3
Werkstoffe TPU
Werkstoff Griffkörper TPU
Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, grün, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt