Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Gewicht [g] | 1690,2 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Werkstoffe | PVC |
Werkstoff Griffkörper | PVC |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 35 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt |
---|