Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische Ausführung | PNP |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Werkstoffe | TPU transparent |
---|---|
Werkstoff Griffkörper | TPU, transparent |
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 50 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |
---|