Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | |
---|---|---|
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Betriebsspannung [V] | 9...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Schutzklasse | III |
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
RFID-Standard | ISO 15693 |
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 65 | |||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|
Protokoll | J1939 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67; IP 69K |
Schockfestigkeit |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 477 |
Gewicht [g] | 139,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; Kappe: PPS; LED-Fenster: PEI |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |