Applikation | E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank |
---|
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 2,4 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 20 |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 18; Anzahl der digitalen Ausgänge: 10 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Spannungsversorgung [V] | 24 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 1600 |
Eingangsstrombegrenzung [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz Digitaleingänge | ja |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Überlastfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 10 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Galvanisch entkoppelt | nein |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | 24 V DC |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; Ethernet |
---|
Übertragungsrate | 10; 100 |
---|---|
Protokoll | PROFINET |
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Anzahl Ports Class A | 8 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95 |
Schutzart | IP 20 |
Schock-/Schwingbeanspruchung | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Gewicht [g] | 407 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Schraubklemmen: ; Rastermaß: 20 mm |