You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Zubehör für Vision-Sensoren
  4. Montagesets

Montagesets

  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Stabiles Klemmsystem für die Rundprofilmontage
  • Robuste Befestigungselemente aus Edelstahl

Montagesets


Montagesets

ifm bietet ein vollständiges Komponentensystem aus einfach zu handhabenden Montagesets, die die Montage von Vision-Sensoren und Beleuchtungselementen erleichtern. Die Lösungen enthalten einen Klemmzylinder, der mit nur einer Schraube befestigt wird, die Sensoren sicher in Position hält und gleichzeitig die freie Beweglichkeit entlang aller Achsen ermöglicht.

Während die verwendeten Sensormontageelemente von der Bauform des Sensors abhängig sind, können die Klemmzylinder auf drei verschiedene Arten montiert werden: an Rundprofilen und Stangen, auf Flächen und an industrieüblichen Aluminiumprofilen.

Bei der für Vision-Sensoren verwendeten Rundprofilmontage wird ein Klemmzylinder einfach an einem bestehenden Rundprofil der Maschine befestigt. Sowohl der Klemmzylinder am Rundprofil als auch das Sensormontageelement lassen sich drehen. So kann jede beliebige Sensorposition einfach und schnell realisiert werden. Die Klemmzylinder gibt es für drei Rundprofildurchmesser: 10/12/14 mm.