You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Zubehör für Lichtwellenleiter
  4. Glas-Lichtwellenleiter

Glas-Lichtwellenleiter

  • Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
  • Fiberoptiken aus Silikatglas ermöglichen auch kleine Biegeradien
  • Einbau an schwer zugänglichen Stellen
  • Betrieb als Einweglichtschranke oder Lichttaster
  • Unterschiedliche Ausführungen und Kopfformen für eine Vielzahl von Anwendungen

Glas-Lichtwellenleiter


Glas-Lichtwellenleiter

Wenn nur wenig Platz für die Montage von optoelektronischen Standardsensoren bleibt, kommen Lichtwellenleitersysteme, auch Fiberoptiksysteme genannt, zum Einsatz. Bei diesen Systemen werden Auswerteelektronik und Lichtwellenleiter separat montiert.
Dies ermöglicht den Einbau unter sehr beengten Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen.

Lichtwellenleitersysteme sind als Einweglichtschranke oder Reflexlichttaster ausgeführt.

Lichtwellenleiter aus Silicatglas sind hitze- und alterungsbeständiger sowie chemisch unempfindlicher im Vergleich zu Acryllichtwellenleitern. Sie verändern ihr optisches Verhalten beim Biegen nicht. Glaslichtwellenleiter können nicht selbst konfektioniert werden.