• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Mobile Automation
  3. Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

  • Neigungssensoren mit CAN- oder Analogschnittstelle
  • Induktive Sensoren mit hoher Schutzart
  • Drucksensoren mit robuster Messzelle für Mobilhydraulik
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Großer Betriebstemperaturbereich

Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen

In der Automatisierungstechnik sind Sensoren die „Sinnesorgane“ der Steuerungssysteme. Auch in mobilen Arbeitsmaschinen und Anlagen kommen sie zum Einsatz. Im Gegensatz zu den Geräten für die Industrieautomation werden an mobiltaugliche Sensoren deutlich höhere Anforderungen gestellt. 
Die ifm-Geräte zeichnen sich durch robuste Gehäuse und hohe Schutzart für den Einsatz in rauer Umgebung aus. Sie sind schock- und vibrationsfest und auch in stark verschmutzter Umgebung einsetzbar. Damit die Sensoren sowohl bei eisiger Kälte als auch neben heißen Motoren zuverlässig arbeiten, besitzen sie einen erweiterten Temperaturbereich. Außerdem sind die Geräte unempfindlich gegen rasche Temperaturwechsel. Ein großer Versorgungsspannungsbereich sorgt dafür, dass auch hohe Bordnetzschwankungen die Funktionsweise nicht beeinträchtigen. Um den immer höheren EMV-Anforderungen im Mobilbereich gerecht zu werden, verfügen die Geräte über eine erhöhte EMV-Festigkeit.
Viele Sensoren besitzen eine E1-Typgenehmigung. 
Das ifm-Produktsortiment für den mobilen Einsatz umfasst beispielsweise induktive Sensoren, Drucksensoren, Temperatursensoren, Neigungssensoren und Kameras.