- Produkte
- Mobile Automation
- Mobile IoT-Hardware
Mobile IoT-Hardware
- Zuverlässiger drahtloser Datenaustausch für mobile Maschinen
- Echtzeit-Diagnose über CODESYS-Programmiersystem
- Datenanzeige und -speicherung über Internet-Portal
- Anzeige und Verarbeitung von Positions- und Routendaten
- Unterschiedliche Schnittstellen für die Einbindung ins Maschinennetzwerk
mobile IoT Gateways von ifm – Die Verbindung zwischen Maschine und digitaler Zukunft
Die mobile IoT Gateways von ifm sind die Schlüsselkomponenten für eine smarte, vernetzte und zukunftsfähige Maschinenflotte. Sie verbinden Ihre mobilen Arbeitsmaschinen direkt mit der digitalen Welt und schaffen die Basis für effiziente Prozesse – von Fernzugriff über Flottenmanagement bis hin zu Predictive Maintenance.
Als Teil des ifm Ökosystems ist sie perfekt auf Steuerungen, Sensoren und Software abgestimmt und ermöglicht die schnelle und sichere Umsetzung Ihrer Digitalisierungsvorhaben.
Intelligente Kommunikation zwischen Maschine und Cloud
Mit den mobile IoT Gateways wird eine stabile und sichere Kommunikation in Echtzeit ermöglicht – selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Sie sammeln Maschinen- und Prozessdaten, übertragen sie an die cloudbasierte IoT-Softwareplattform und empfangen Befehle wie Konfigurationsanpassungen oder Softwareupdates „over the air“. So werden Wartungszyklen optimiert, Ausfallzeiten reduziert und Ihre Flotte kontinuierlich aktualisiert.
Fernwartung leicht gemacht mit remoteConnect
Die remoteConnect-Technologie erlaubt den sicheren Fernzugriff auf Ihre Maschinen – weltweit und ohne komplexe IT-Integration. Dadurch lassen sich Serviceeinsätze minimieren, Diagnosen direkt aus der Ferne durchführen und Softwareanpassungen in Echtzeit vornehmen.
Ihr Flottenmanagement mit ecologOne
Mit ecologOne sind nicht nur sichere Over-the-Air-Updates möglich, sondern auch die gezielte Ansprache einzelner Systemkomponenten im ifm Ökosystem. So lassen sich Maschinen flexibel anpassen, Softwarestände aktuell halten und Wartungseinsätze vorausschauend planen.
Funktionale Highlights für vernetzte Maschinen
- Zuverlässiger drahtloser Datenaustausch für mobile Maschinen
- Echtzeit-Diagnose über das CODESYS-Programmiersystem
- Machine Management über die mobile IoT Suite
- Anzeige und Verarbeitung von Maschinendaten im Datenportal
- Fernzugriff mit remoteConnect
- Data Management via ecologOne
Robuste Hardware für extreme Anforderungen
Die mobile IoT Geräte sind speziell für den mobilen Einsatz in Fahrzeugen und Maschinen entwickelt. Dank hoher Schutzart IP67, E1-Zulassung, EMV-Beständigkeit sowie Schock- und Vibrationsfestigkeit sind sie bereit für jede Herausforderung – von der Baustelle bis zur Ernte.
Überzeugende Eigenschaften im Überblick:
- Hohe mechanische Robustheit für mobile Anwendungen
- Umfangreiche Schnittstellen (z. B. CAN, Ethernet, Mobilfunk, Positionstracking)
- Flexibel montierbar im Fahrzeug oder im Schaltschrank
- Zuverlässige Konnektivität auch in abgelegenen Einsatzgebieten
Skalierbar. Sicher. Zukunftsorientiert.
Als Bestandteil einer modularen Gesamtlösung sind die mobile IoT Gateways nahtlos in die Systemlandschaft von ifm integrierbar. Gemeinsam mit den leistungsstarken Steuerungen, den robusten HMIs und den präzisen Sensoren entsteht ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem – von der Datenerfassung über die Verarbeitung bis hin zur Visualisierung und Cloud-Anbindung.
Diese enge Verzahnung ermöglicht eine einfache Integration, maximale Effizienz und volle Skalierbarkeit – egal ob einzelne Maschinen vernetzt oder ganze Flotten digital gesteuert werden sollen.
Mehr über die Vorteile und Möglichkeiten von mobile IoT erfahren Sie hier: mobile IoT von ifm.