- Produkte
- Steuerungen
- Software für HMIs
Software für HMIs
- Kostensparende Ergänzung für die Erstellung von Display-Applikationen
- Standardisierte_Software_fuer_die_gesamte_ecomatDisplay_Familie
- Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
Software für HMIs – Effizient programmieren, intuitiv visualisieren
Für die Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen bietet ifm eine leistungsstarke Softwareumgebung, die speziell auf die Anforderungen der ecomatDisplay-Familie abgestimmt ist. Mit einer Vielzahl an vorgefertigten Softwarebausteinen wird die Projektierung deutlich vereinfacht – von der ersten Idee bis zur fertigen Visualisierung.
Ihre Vorteile bei der HMI-Programmierung:
- Vorgefertigte Funktionsbausteine für Steuerung und Visualisierung
→ erleichtern die Projektumsetzung und sparen wertvolle Entwicklungszeit - Modularer Aufbau für flexible Anpassung an unterschiedliche Maschinenkonzepte
- Einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme
- CANbus-Kommunikation für dezentrale Steuerungsarchitekturen
Ein zentrales Element ist das Visualisierungsmodul, das eine grafische Darstellung der Maschinen- und Anlagenfunktionen ermöglicht. So lassen sich komplexe Abläufe intuitiv erfassen und benutzerfreundlich darstellen – direkt auf dem HMI.