• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Mobile Automation
  3. Bediengeräte

Bediengeräte

  • Drehknopf mit integriertem 4-Wege-Taster und Push-Funktion
  • RGB hinterleuchtete Funktionstasten und ein segmentierter LED-Ring
  • Alle Beleuchtungselemente separat in beliebigen Farben ansteuerbar
  • Kommunikation über CAN Schnittstelle
  • Für 12 V und 24 V Bordspannungsnetze

Bediengeräte von ifm – Dezentrale Steuerung, einfach integriert

Die Bediengeräte von ifm sind speziell entwickelt, um eine präzise und benutzerfreundliche Steuerung mobiler Arbeitsmaschinen und Anlagen zu ermöglichen. Ob in Fahrerkabinen, auf Bedienkonsolen oder direkt im Schaltschrank – sie bieten eine robuste, intuitive Bedienung und sind perfekt auf die Anforderungen rauer Umgebungen abgestimmt.

Mit drehbaren Bedienelementen, die eine 4-Wege-Taster- und Push-Funktion bieten, sowie hinterleuchteten Bedientasten, ermöglichen die Geräte eine einfache und präzise Steuerung – auch bei Kälte oder mit Handschuhen. Individuell einstellbare LED-Farben und segmentierte Beleuchtungsringe sorgen für klare visuelle Rückmeldung und erleichtern die Navigation durch Funktionen.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Dezentrale Steuerung über CANbus – ideal für modulare Maschinenkonzepte
  • Einfach integrierbar in bestehende Systeme dank standardisierter Schnittstellen
  • Vorgefertigte Funktionsbausteine für schnelle Inbetriebnahme und einfache Programmierung
  • Abgestimmte Bediengeräte für ifm HMIs – für ein durchgängiges Bedienkonzept
  • Gewohnte ifm Qualität – robust, langlebig und zuverlässig

Die leistungsfähige CANbus-Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Kommunikation mit Steuerungen und HMIs. Die Software der HMIs ist bereits auf die Bediengeräte ausgelegt, sodass sich Funktionen schnell und effizient zuweisen lassen.

Optimieren Sie Ihre Steuerungslösungen – entdecken Sie die Bediengeräte von ifm und erleben Sie intuitive Bedienung, robuste Technik und maximale Flexibilität für Ihre mobile Anwendung.