- Produkte
- Mobile Automation
- Displays
Displays
- Robuste und leistungsstarke HMI zum Bedienen und Beobachten
- Frei programmierbar und parametrierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS
- Vibrations- und schockfeste Gehäuse mit hoher Schutzart
- Geräte für die Auf- oder Einbaumontage
- Leistungsfähige Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
Robuste HMIs: die intelligenten Displays für mobile Arbeitsmaschinen
Optimale Steuerung und Bedienung mit den robusten HMI-Displays von ifm
HMI, kurz für Human Machine Interface, ist die Schlüsseltechnologie für eine einfache und intuitive Steuerung komplexer Maschinen. Die programmierbaren HMI Displays von ifm gehen noch einen Schritt weiter und setzen neue Maßstäbe in der Steuerung, Parametrierung und Bedienung mobiler Arbeitsmaschinen und Anlagen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Modernste Technologie für anspruchsvolle Umgebungen
- Robuste Bauweise und vielseitige Funktonalität für den Einsatz in mobilen Maschinen
- Vielseitig einsetzbar – als Stand-Alone oder in Kombination mit mobilen Steuerungen
- Vorgefertigte Logging-Funktionen und performantes Linux-System
Zuverlässig in jeder Umgebung
Die hohe Schutzart der HMIs ermöglicht die Ein- oder Aufbaumontage im Außen- oder Kabinenbereich. Staub, Wasser, Vibrationen und extreme Temperaturen stellen damit keine Herausforderung dar.
Besondere Merkmale:
- Erhöhte EMV-Festigkeit
- E1-Typgenehmigung für den Einsatz in:
- Baumaschinen
- Landwirtschaftlichen Fahrzeugen
- Kommunalfahrzeugen
Innovative Features für maximale Flexibilität
Die HMI Displays sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und bieten zahlreiche frei programmierbare, hinterleuchtete Funktionstasten. Modelle mit Kreuzwippen, Potentiometern oder Touchscreens bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung an spezifische Anwendungen. Dank eines analogen Videoeingangs oder der Ethernet-Schnittstelle können alle gängigen mobiltauglichen Kameras einfach integriert werden.
Einfache Integration und intuitive Programmierung
Vorgefertigte Funktionsbausteine aus der umfangreichen Gerätebibliothek erleichtern die Nutzung der HMI Software, während die zuverlässige Kommunikation über CAN-Schnittstellen höchste Effizienz gewährleistet.
Ihre Vorteile:
- Schnelle Inbetriebnahme
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Flexible Anpassung an individuelle Anwendungen
Displays, die mehr können – als Teil Ihrer mobilen Systemlösung
Die HMI-Displays von ifm sind weit mehr als nur Bedienoberflächen – sie sind integraler Bestandteil einer durchdachten Systemlösung für mobile Arbeitsmaschinen. In Kombination mit den Steuerungen der Reihe ecomatmobile entfalten sie ihr volles Potenzial und sorgen für eine nahtlose, intuitive Bedienung und präzise Steuerung.
Im Zusammenspiel mit weiteren ifm-Komponenten entsteht ein leistungsstarkes Gesamtsystem:
- Bedienung: Robuste HMIs für intuitive Interaktion und Visualisierung
- Steuerung: Das Herzstück für zuverlässige Maschinenlogik
- Sensorik: Präzise Messdaten für maximale Transparenz und Effizienz
- Konnektivität: Mobile IoT-Hardware für die Anbindung bis in die Cloud
Diese Kombination ermöglicht eine durchgängige Lösung – vom Sensor bis zur Cloud – die perfekt aufeinander abgestimmt ist und sich flexibel an Ihre Anwendung anpassen lässt.
Das ifm-Versprechen „1+1=3“
Das ifm-Versprechen „1+1=3“ steht für den echten Mehrwert, den unsere Komponenten im Zusammenspiel entfalten. Unsere Produkte sind mit anderen Systemen kompatibel, erzielen jedoch gemeinsam ihre optimale Leistung.
Konkret bedeutet das:
- Einfache Wartung & Updates: Mit ecologOne lassen sich Software- und Applikationsupdates schnell und unkompliziert durchführen.
- Zentrale Diagnose: Maschinenzustände lassen sich aus jedem Punkt der Anlage auslesen – ebenfalls über ecologOne.
- Abgestimmte Applikationen: Vorgetestete Funktionen wie die Integration von Kamera und HMI ermöglichen echtes Plug & Work – alle Parameter sind voreingestellt.
- Alles aus einer Hand: Von maßgeschneiderter mobiltauglicher Prozesssensorik über Steuerungs- sowie Verbindungstechnik bis zur Cloud – ifm bietet ein umfassendes Portfolio für komplette Systemlösungen, inklusive Beratung und Integration.
Ihre Vorteile mit ifm als Systempartner:
- Präzise Messdaten
- Flexible Steuerungen
- Intuitive Bedienung
- Durchdachte Komplettlösungen für mobile Anwendungen
Vertrauen Sie auf unsere jahrzehntelange Erfahrung im Mobilbereich und auf Lösungen, die Ihre Automatisierung effizient, robust und zukunftssicher gestalten.
Mit ifm wählen Sie Innovation, Zuverlässigkeit und echten Mehrwert – aus einer Hand.
Jetzt das passende HMI entdecken
Entdecken Sie hier alle Vorteile und Applikationsbeispiele der robusten und vielseitigen HMIs von ifm.
Das passende Display noch nicht gefunden?
Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen HMI für Ihre mobile Anwendung.